arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SGVA-B 125-25-57

SGVA-B 125-25-57

Mors à prismes

ID 1468523

Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors prismatique vertical, mobile
  • Deux tailles de prisme
  • Compatible avec: KSC3 125
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 125 x 57 x 25 mm
  • Spannbereich klein: Ø25 - Ø50 mm
  • Spannbereich groß: Ø50 - Ø110 mm
  • étape de préhension: 5 mm
  • Poids: 1.3 kg
Largeur [mm] 125.0
Profondeur [mm] 57.0
Hauteur [mm] 25.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 1.3