SGVA-B 80-38.5-52
garras prismáticas
ID 1395548
Mordazas de sistema, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza prismática reversible, móvil
- Dos tamaños de prisma
- Indicado para: KSC3 80
- Dimensiones: 80 x 38,5 x 52 mm
- Spannbereich klein: Ø10 - Ø28 mm
- Spannbereich groß: Ø20 - Ø60 mm
- Peso: 1.1 kg
Información técnica
| Width [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 52.0 |
| Height [mm] | 38.5 |
| Bundle | Stück |
| Weight [kg] | 1.1 |
Scope of delivery
System jaw, fastening screws