arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
GBS 160-50-13.5-8

GBS 160-50-13.5-8

Mordaza escalonada

ID 1373328

Mordazas superiores, estándar

Propiedades del producto:
  • Mordaza escalonada
  • Interfaz 1: W-160
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 160 x 50 x 13,5 mm
  • Escalón de sujeción: 8 mm
  • Peso: 1.01 kg
Larghezza [mm] 160.0
Profondità [mm] 13.5
Altezza [mm] 50.0
Fascio Pezzo
Peso [kg] 1.01

La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce