GBS-G3 125-40-21.5-18
Mors étagé
ID 430415
Mors rapportés, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors étagé 18 mm, 3 mm, grip
- Interface 1: W-125-1
- Dimensions: 125 x 40 x 21,5 mm
- Étape de serrage: 18 mm
- étape de préhension: 3 mm
- Poids: 0.59 kg
Specifiche tecniche
| Largeur [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Profondeur [mm] | 21.5 |
| Hauteur [mm] | 40.0 |
| Offre groupée | Pièce |
| Poids [kg] | 0.59 |
Etendue de la livraison
Mors rapporté, vis de fixation