GBS-W 160-50-13.5-5
Mordaza escalonada
ID 1395511
Mordazas superiores, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza escalonada, revestida, 5 mm
- Interfaz 1: W-160
- Dimensiones: 160 x 50 x 13,5 mm
- Escalón de sujeción: 5 mm
- Peso: 0.8 kg
Información técnica
| Ancho [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Profundidad [mm] | 13.5 |
| Altura [mm] | 50.0 |
| Grupo | Unidad |
| Peso [kg] | 0.8 |
Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben