arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
FFV Z195-C8 Illustrazione simile

FFV Z195-C8

Flangia standard

ID 836122

Flangia standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Flangia di riduzione
  • Per mandrini autocentranti ad azionamento pneumatico
  • Lato mandrino: Z195
  • Lato macchina: ISO 702-3 Nr. 8
Dati tecnici:
  • Cerchio del passo del mandrino: 223.8 mm
  • Cerchio del passo del mandrino: 171.4 mm
  • Altezza: 28 mm
  • Foro passante: 136.2 mm
  • Peso: 4.7 kg
Lato mandrino Z195
Lato macchina ISO 702-3 Nr. 8
Cerchio del passo del mandrino [mm] 223.8
Cerchio del passo del mandrino [mm] 171.4
Altezza [mm] 28.0
Foro passante [mm] 136.2
Peso [kg] 4.7

La fornitura comprende
Flangia, viti di montaggio