arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SINO spanner wrench D12-25 Illustration similar

SINO spanner wrench D12-25

C-wrench

ID 208877

SINO Hakenschlüssel D12-25, C렌치
  • 클램핑 지름용: Ø12-Ø25, Ø1/2"-Ø1"
  • 길이 L1: 367 mm
클램핑 지름용 Ø12-Ø25, Ø1/2"-Ø1"
L1 [mm] 367.0
중량 [kg] 0.428