SGAB-B 125-C
garras de sujeción estándar
ID 1541879
SGAB-B 125-C, garras de sujeción estándar
Propiedades del producto:Herramientas:
Propiedades del producto:Herramientas:
Información técnica
| Grupo de produtos | Castanhas de placa padrão |
|---|---|
| Interface | ROEMHELD/ HILMA |
| Tipo de castanha de placa | móvel |
| Largura B [mm] | 125.0 |
| Altura H1 [mm] | 40.0 |
| Altura H2 [mm] | 22.0 |
| Comprimento L [mm] | 80.0 |
| Espaçamento do furo b [mm] | 50.0 |
| Espaçamento do furo c [mm] | 80.0 |
| m/conjunto [kg] | 1.87 |