arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSC-D

KSC-D

Basic clamping vise
Double clamping vise with third hand function for easy and safe loading of several workpieces on tombstones.

Ventajas y beneficios

  • Diseño extremadamente plano
    Para aprovechar al máximo el recinto de la máquina
  • Función de tercera mano
    Precarga confiable de la primera pieza durante la sujeción de la segunda pieza
  • Husillo encapsulado
    Dispositivo de sujeción resistente a la suciedad y sin necesidad de mantenimiento
  • Encapsulación innovadora de las mordazas básicas
    Perfectamente preparado para soluciones con torretas de sujeción.
  • Elevadas fuerzas de sujeción
    Garantiza la seguridad del proceso durante el mecanizado
  • Amplia gama de aplicaciones
    Apto para maquinado de piezas en bruto y acabadas
  • Amplio programa de mordazas
    Adaptación óptima a las nuevas tareas de sujeción
  • Tensión de tracción
    Sin deformación de la carcasa
  • Interfaz VERO-S
    Gran variedad de combinaciones gracias al sistema modular VERO-S para lograr unos tiempos de preparación más cortos.

Opciones e información especial

  • Carga sencilla gracias a su «función d tercera mano».
    Las prensas dobles KONTEC KSC-D manuales de SCHUNK están especialmente diseñadas para un uso continuo y exigente en máquinas herramienta automatizadas con almacenamiento de piezas. Gracias al cuerpo base niquelado, estas prensas están perfectamente protegidas contra la corrosión. Como parte del extenso sistema modular KSC, la prensa se puede adaptar de forma rápida y sencilla a las nuevas tareas de sujeción.
  • Gracias a su cómoda función de tercera mano, se pueden sostener, fijar y posteriormente sujetar dos piezas entre sí. La prensa destaca por su diseño extremadamente plano y por su peso reducido. Los pines de sujeción, equipados con una interfaz para VERO-S, se pueden montar directamente en el cuerpo básico sin necesidad de utilizar una placa adaptadora, y las prensas se pueden sujetar con el sistema de pallets de cambio rápido VERO-S.