arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
NSR3 138

NSR3 138

Robot couplings

ID 1492479

Robot module of the quick-change pallet system in standard version

  • Spring-loaded system - Pneumatically opening
  • Turbo function
  • Integrated cleaning function
Technical data:
  • Dimensions: 138 x 112 x 55.7 mm
  • Pull-down force: 8 kN
  • Pull-down force with turbo: 28 kN
  • Max. moment Mx: 1500 Nm
  • Max. moment Mz: 1600 Nm
  • Repeat accuracy: < 0.02 mm
  • Unlocking pressure: 6 bar
  • Weight: 3.8 kg
길이 [mm] 138.0
폭 [mm] 112.0
풀다운 포스 [kN] 8.0
터보 포함 풀다운 포스 [kN] 28.0
잠금 해제 압력 [bar] 6.0
반복 정밀도 [mm] < 0.02
모멘트 Mx 최대 [Nm] 1500.0
모멘트 Mz 최대 [Nm] 1600.0
중량 [kg] 3.8

제공 범위
로봇 모듈, 장착 나사, 피팅 스크류, O링, 작동 매뉴얼(AFS3-R IOL 모니터링 장치 제외)