Beta
Eixo linear universal
Eixo linear universal com acionamento opcional por correia dentada ou fuso e várias opções de guia
Descrição do Produto
利点と特長
- 適応性の高い駆動モーター
さまざまなアプローチに対応、既存の制御コンセプトへの組み込みが容易 - オプションのベルトまたはスピンドル駆動
用途に最適な駆動部 - さまざまなガイドオプション
用途に応じて最適に適合 - 基本的な機能を備えた費用対効果の高いベーシックバージョン
単純で高い費用対効果が求められる用途向け - コンパクトな寸法
干渉範囲を縮小 - 内臓カバーテープ
高い汎用性と長寿命 - T ナットまたはスロットナットで固定可能
統合での適応性が高い
オプション、その他
- スピンドルサポート
スピンドルサポートにより動作速度とストローク長が増加 - 駆動スライダータイプ
このバージョンでは、サーボモーターはスライダーに連結されていて、プロファイルは上下に移動します。 - モーターおよびコントローラーの選択範囲が広い
Bosch や Siemens などの一般的な標準コントローラーを使用して高適応性サーボドライブで電気制御を実行します。 - 統合が簡単
一般的なサーボモーターを取り付けられるため、制御システムに簡単に統合できます。 - 完璧なソリューションをご提供
ご要望により、SCHUNKはモーター、ギヤ、コントローラー、ケーブルが含まれている完全なソリューションも承ります。 - 新規:食品用潤滑剤(H1G)を使用したバージョン
ご要望に応じて、医療技術、ラボオートメーション、製薬・食品業界への参入を容易にするソリューションとして利用可能EN 1672-2:2020の要求事項を完全に満たしていない。