arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
PPU-E

PPU-E

リニアピックアンドプレースユニット
1 つの平面のあらゆるカーブを高速かつ柔軟に移動するコンパクトな 2 軸ユニット

SCHUNK 고객이 얻는 혜택

  • 이동 모터 없음 - 이동 모터 케이블 없음 - 케이블 브레이크 없음
    시스템의 높은 신뢰성과 긴 수명
  • 짧은 사이클 시간
    이로 인해 고도의 생산성 달성
  • 서로에게서 독립적인 두 축의 제어 및 조정 가능
    최대한 유연하게 활용할 수 있습니다.
  • 마이크로 밸브의 통합 가능
    낮은 조립 및 설치 작업
  • 매니폴드 옵션으로
    적용분야 사례에 완벽한 최적화(통합 밸브, C축)
  • 전기 C축 추가 사용
    각 적용분야에서 자유도 향상
  • 모듈형 시스템의 어댑터
    모듈형 조립 자동화의 제품과 함께 수많은 표준 결합
  • 후면 패널을 통해 모든 연결에 접근 가능
    편리한 커미셔닝 및 유지보수
  • SIL2/PLd에 따라 선택적으로 인증된 안전 장치
    기계 안전 분야의 높은 표준에 대응하는 애플리케이션을 위한 HIPERFACE® 및 DRIVE-CliQ 인터페이스 사용

옵션 및 특별 정보

  • 모듈형 변환기 시스템
    PPU-E 15는 다른 경로 측정 시스템과 함께 제공됩니다. 증분형 스트로크 측정 시스템은 1Vss 인터페이스를 가집니다. 절대 경로 측정 시스템은 다음 인터페이스와 함께 옵션으로 이용할 수 있습니다. HIPERFACE® 또는 DRIVE-CLiQ.
  • 디스트리뷰터 박스의 기계적 인터페이스
    디스트리뷰터 박스의 기계적 인터페이스는 두 가지 버전 옵션으로 이용할 수 있습니다. 부속물 이형 01 버전에서 인터페이스에는 모듈형 시스템 “모듈형 조립 자동화”를 위한 구멍 패턴이 있습니다. 모듈형 시스템의 모듈은 추가 어댑터 플레이트 없이 직접 설치할 수 있습니다. 부속물 이형 02는 어댑터 플레이트를 통해서 다양한 모듈을 디스트리뷰터 박스에 설치하도록 지원합니다.
  • 디스트리뷰터 박스의 센서 버전
    디스트리뷰터 박스의 센서 연결은 3핀 또는 4핀 M8 커넥터와 함께 옵션으로 이용할 수 있습니다. 그런 다음 사양에 따른 다양한 센서를 사용할 수 있습니다.
  • 옵션으로 공압 브레이크와 스프링 포스 보정을 이용할 수 있습니다.
  • 인증된 인코더 시스템
    HIPERFACE®(옵션) 및 DRIVE-CLiQ 인터페이스가 있는 인코더 시스템은 SIL2/PLd에 따라 인증되었습니다. 이는 기계 안전 분야에서 요구 사항이 높은 까다로운 애플리케이션에서도 구현할 수 있음을 의미합니다. 자세한 내용은 당사로 문의해 주십시오.
  • 신규: 식품 규격 윤활유(H1G)를 포함한 버전
    요청에 따라 의료 기술, 실험실 자동화, 제약 및 식품 산업에 쉽게 진입이 가능한 솔루션 EN 1672-2:2020의 요건이 완전히 충족되지 않았습니다.