arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KSC grip 80-130

KSC grip 80-130

Základní upínací svěrák

IDnr. 432713

Standardní centrické upínací svěráky

Informace o ukončení:
  • Datum ukončení prodeje: 2023-06-30
  • Nahrazeno: 1514206
Vlastnosti produktu:
  • S reverzibilními uchopovacími čelistmi
Technické údaje:
  • Rozměry: 80 x 130 x 78 mm
  • Šířka čelisti: 80 mm
  • Max. upínací síla: 25 kN
  • Max. krouticí moment: 90 Nm
  • Vlastní hmotnost: 4 kg
クランピングバイスの幅 [mm] 80.0
ジョー幅 [mm] 80.0
最大把持力 [kN] 25.0
最大トルク [Nm] 90.0
重量 [kg] 4.0

納品内容
バイス、リバーシブルジョーグリップと操作説明書が付属。トルクレンチなし