arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCR

ROTA NCR

Mandrins automatiques à 6 mors sans passage au centre
Mandrin automatique à 6 voies avec mécanisme d'oscillation pour un serrage à faible déformation de composants à paroi mince. Aussi disponible avec système additionnel de compensation de force centrifuge.

Výhody – Přínos pro Vás

  • Přesné silové soustružnické sklíčidlo s lomenými pákami pro nejpřísnější nároky na kvalitu
    Umožňuje vynikající výsledky obrábění
  • Vysoká účinnost systému lomených pák
    Provozně spolehlivé upnutí díky vysokým upínacím silám
  • Optimální podpěra čelistí pro upínání za vnější nebo vnitřní průměr vlivem velmi dlouhého vedení základních čelistí
    Umožňuje vysoké upínací síly při dlouhé životnosti
  • Optimalizovaný systém mazání
    Zajištění konzistentně vysokých upínacích sil
  • Vrtání pro přívod médií (chladiva nebo vzduchu) je standardním vybavením tělesa sklíčidla
    Flexibilita závisející na konkrétním použití
  • Konstrukce s nízkou výškou
    Maximální využití obráběcí haly a maximální tuhost systému
  • Volitelně k dispozici s kompenzací odstředivé síly
    Menší ztráta upínací síly při vysokých otáčkách
  • Upnutí tenkostěnných obrobků s nízkou deformací.
    Vysoký stupeň kruhovitosti obrobků
  • Velmi přesné upínání nekruhových dílů
    Dokonalé pro odlitky
  • Otočný kroužek zjednodušuje a optimalizuje vrtání / obrábění horní čelistí
    Snadná manipulace horními čelistmi při vyvrtávání / obrábění
  • Všechny strany funkčních dílů jsou kalené a broušené
    Zajišťuje dlouhou životnost

Možnosti a zvláštní informace

  • 6čelisťové kompenzační sklíčidlo pro upínání tenkostěnných obrobků citlivých na deformaci
    6čelisťové kompenzační sklíčidlo je založeno na principu sklíčidlových čelistí, které oscilují ve dvojicích. Základní čelisti jsou vždy připojeny k tělesu kyvadla. Tím je zajištěno středění obrobku mezi šesti kontaktními body, které lze seřizovat párově. I neopracované díly lze vystředit bez deformace obrobku.
  • Díky tomu lze obrobky, které jsou obzvláště citlivé na deformaci, jako například tenkostěnné prstence, upnout s minimální deformací. Sklíčidla ROTA NCR jsou stále k dispozici ve velikostech Ø 165 mm a Ø 200 mm. S okamžitou platností jsou všechny větší velikosti pokryty utěsněnou verzí ROTA NCR-A. Díky nové koncepci těsnění jsou dosaženy delší intervaly údržby.