arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Per una serie di applicazioni, la nostra "potenza pneumatica" ha sempre aria a sufficienza e potenza costante. Perché le nostre pinze pneumatiche mantengono sempre ciò che promettono.

Le pinze pneumatiche SCHUNK sono suddivise in tre categorie

  • PREMIUM: i nostri tuttofare non deludono mai
  • ECONOMY: efficienza economica unita alla qualità SCHUNK
  • TECH: i nostri esperti di processo affrontano ogni sfida

La potenza delle nostre pinze pneumatiche

  • Comprovata efficacia
  • Lunga durata
  • Grande versatilità
  • Alta qualità

Il segmento SCHUNK Premium

La pinza perfetta per ogni applicazione

Nel segmento premium troverai 12 pinze diverse della massima qualità con una vasta gamma di varianti e opzioni. Non offriamo solo pinze robuste con i migliori valori del settore, ma anche più cicli di presa esenti da manutenzione e durata massima. Il nostro consiglio: completare le proprie pinze pneumatiche con i nostri sensori di precisione per monitorare diverse informazioni o posizioni della corsa.

La potenza delle nostre pinze Premium

  • I migliori dati sulle prestazioni
  • Durata massima della vita
  • Fino a 36 mesi di garanzia
  • Ampia gamma di varianti e accessori coordinati
Pinza radiale ICON
Pinza a griffe parallele ICON
Pinza autocentrante ICON

Le nostre pinze premium in sintesi

Pinza parallela ICON premium

Pinze angolari/radiali:

Piccoli componenti: SWG
Universale: PWG-plus , PRG

Pinze parallele:

Piccoli componenti: MPG-plus , KGG
Universale: PGN-plus-P , PGL-plus-P
Corsa lunga: PLG , PHL

Pinze autocentranti:

Piccoli componenti: MPZ
Universale: PZN-plus
Corsa lunga: PZH-plus

La nuova arrivata tra le pinze premium: PGL-plus-P

Chi è alla ricerca di una pinza potente ma versatile troverà la risposta ad hoc con la nuova PGL-plus-P. La pinza pneumatica universale offre un pacchetto di prestazioni unico in termini di corsa, forza e connettività, rendendola perfettamente adatta per le attività di movimentazione in cui è richiesta flessibilità.

Caratteristiche principali

  • Mantenimento della forza di presa sicuro e certificato, GripGuard
  • Sensori integrati
  • Corsa lunga delle ganasce per una movimentazione flessibile dei pezzi
  • Protezione conforme a IP 64 per utilizzo in ambienti sporchi

Hai domande sulla scelta della pinza giusta?

Chiamaci, saremo lieti di fornirti assistenza.

+49-7133-103-2929

Il segmento SCHUNK Tech

L'esperto giusto per ogni sfida

Più l'applicazione è impegnativa, più precise devono essere le prestazioni della pinza pneumatica per adeguarsi al compito da svolgere. Con il nostro segmento Tech si ha a disposizione un'intera gamma di "esperti", come le pinze appositamente sviluppate per la manipolazione di O-ring, ingranaggi o cerchioni.

La potenza delle nostre pinze Tech:

  • Esperti di processo
  • Durata massima della vita
  • I migliori dati sulle prestazioni

Pinza parallela ICON Tech

Pinze angolari/radiali:

Piccoli componenti: GAP
Universale: DRG

Pinze parallele:

Piccoli componenti: GAP , KTG
Universale: DPG-plus , PGB
Corsa lunga: SPG , PSH

Pinze autocentranti:

Piccoli componenti: LOG , ORG
Universale: DPZ-plus , PZB-plus , PZV , Pinza con interfaccia gambo

Il segmento SCHUNK Economy

Per una presa efficiente

Nel nostro segmento Economy, l'attenzione non è solo sulle prestazioni, ma anche sull'efficienza economica: ecco l'autentica qualità SCHUNK a condizioni vantaggiose. Ottimizzato per tutte le applicazioni standard in ambienti puliti. Le pinze si concentrano sulle caratteristiche essenziali, garantendo un uso efficiente durante il funzionamento.

La potenza delle nostre pinze Economy:

  • Comprovata qualità SCHUNK a condizioni interessanti
  • Prestazioni mirate
  • Massima efficienza economica

Pinza parallela ICON Economy

Pinze angolari/radiali:

Piccoli componenti: SGW , SGB

Pinze parallele:

Piccoli componenti: MPC
Universale: JGP-P , PGF
Corsa lunga: PFH-mini

Pinze autocentranti:

Universale: JGZ

Ora il posizionamento libero pneumatico

Immagine dell'applicazione – PPD

L'unità di posizionamento PPD di SCHUNK ora consente agli utenti di effettuare posizionamenti liberi utilizzando pinze pneumatiche. E lo fa con una configurazione molto semplice composta da pinza, sensore e unità di posizionamento, nonché con una semplice messa in funzione grazie ai blocchi funzione PLC prefabbricati. Si tratta di una soluzione ottimale per qualsiasi applicazione di presa in cui è richiesta flessibilità, per esempio applicazioni robotiche che spostano pezzi di dimensioni diverse o in stretta prossimità tra loro.

  • Posizionamento libero di pinze pneumatiche
    Ottimizzazione del tempo di ciclo o prevenzione delle collisioni grazie al preposizionamento della griffa di presa
  • Regolazione della forza di presa impostando la pressione in uscita
    Presa di pezzi con diverse sensibilità
  • Regolazione della velocità della ganascia della pinza
    Per una presa più agevole del pezzo grazie alla riduzione dell'impulso di presa

Al PPD