WEL HSK-A 63 Ø18x80
WELDON end mill holders
Ident.-Nr. 263535
WEL HSK-A 63 Ø18x80, Toolholders
- WELDON end mill holders
- Series: WELDON
- Toolholder interface: HSK-A 63
- Clamping diameter: 18 mm
- Projecting length: 80 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured from taper to D1
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Technische Details
| Technology | WELDON end mill holders |
|---|---|
| Series | WELDON |
| Toolholder interface | HSK-A 63 |
| Toolholder standard | DIN ISO 12164-1 |
| Clamping diameter D1 | 18 mm |
| D2 [mm] | 50.0 |
| D6 [mm] | 37.5 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 80 mm / 3.1" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L4 [mm] | 54.0 |
| G1 | M14 |
| Weight [kg] | 1.33 |
| Coolant-proof | yes |
| Standard length | yes |
Ausführung
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835B/6359HB
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Gewinde G1
G1 = Gewinde für Spannschraube
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Lieferumfang
Inklusive WELDON Spannschraube
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich