arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
ERT

ERT

Uniwersalny moduł skrętny
Uniwersalny płaski moduł obrotowy z enkoderem absolutnym i hamulcem elektrycznym oraz opcjonalnym podwyższonym stopniem ochrony (IP54)

Zalety – Korzyści dla użytkownika

  • Zintegrowany napęd momentowy
    do dużego momentu siły oraz elastycznych zastosowań z kontrolowanym położeniem, prędkością i momentem siły
  • Bardzo płaska konstrukcja
    zapewnia minimalny obrys wystający i do zastosowań w ciasnych przestrzeniach
  • Z układem pomiaru położenia absolutnego
    Łatwiejsze programowanie i oszczędność czasu przy odbiorze i użytkowaniu
  • Opcjonalnie certyfikowane urządzenia zabezpieczające zgodnie z SIL2/PLd
    z interfejsem DRIVE-CliQ do zastosowań o wysokich wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa maszyn
  • Opcjonalny hamulec elektryczny
    zapewnia utrzymanie położenia podczas przestoju
  • Duży otwór centralny
    zapewnia doprowadzenie linii i giętkich przewodów mediów
  • Uniwersalne opcje aktywacji
    do prostej integracji z istniejącymi schematami sterowania z użyciem zewnętrznych sterowników innych producentów(np. Rexroth IndraDrive marki Bosch lub SINAMICS marki Siemens)
  • NOWOŚĆ:
    Dzięki technologii pojedynczego kabla HIPERFACE DSL® rozwiązanie to zmniejsza koszty, zajmuje mniej miejsca i jest łatwe do wdrożenia.

Opcje i informacje specjalne

  • Korzystanie z elektrycznego hamulca przytrzymującego
    Zamontowany hamulec został stworzony do użytkowania wyłącznie jako hamulec podtrzymujący. W związku z tym może być załączany jedynie po zatrzymaniu. Użycie jako hamulca użytkowego nie jest dozwolone i znacząco zwiększa zużycie.
  • Konstrukcja z opcją IP54
    W przypadku opcji IP54 zwiększone tarcie jest spowodowane przez uszczelki (górną i dolną). Mają one niewielki wpływ na czas cyklu w normalnym procesie pozycjonowania (<360°). W takim przypadku ERT można zaprojektować z opcją IP54 w narzędziu do wymiarowania na stronie głównej. W przypadku zastosowania jako napęd obrotowy (ciągły ruch obrotowy) tarcie uszczelek (na górze i na dole) zmniejsza dostępny moment wejściowy. W takim przypadku podczas projektowania należy wziąć pod uwagę dodatkowe czynniki. O szczegóły należy zapytać producenta.
  • Certyfikacja UL
    Elektryczny moduł obrotowy ERT jest częściowo dostępny na żądanie z certyfikatem UL (certyfikacja zgodnie z przepisami USA i Kanady). Skontaktuj się z nami, aby ustalić szczegóły.
  • Certyfikowany system koderów
    System koderów z interfejsem DRIVE-CLiQ jest certyfikowany zgodnie z SIL2/PLd. Oznacza to możliwość realizacji nawet trudnych zastosowań o wysokich wymaganiach pod względem bezpieczeństwa maszyn. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.
  • Interfejs kodera HIPERFACE DSL®
    Interfejs kodera HIPERFACE DSL® to w pełni cyfrowy protokół sprzężenia zwrotnego silnika. Dzięki technologii pojedynczego kabla rozwiązanie to umożliwia obniżkę kosztów, zajmuje mniej miejsca i jest łatwe do wdrożenia. Interfejs ten jest obecnie obsługiwany tylko przez sterownik napędu Beckhoff AX8000. Jeśli chcesz używać naszego produktu z innymi sterownikami obsługującymi interfejs Hiperface DSL®, skontaktuj się z nami.