Nasze wielkopowierzchniowe, uruchamiane elektrycznie chwytaki zostały skonstruowane do niezawodnego i precyzyjnego załadunku i rozładunku z obrabiarek rozmaitych detali o właściwościach ferromagnetycznych. Użytkownicy chwalą sobie energooszczędność i niezawodność procesową tego chwytaka. Do aktywacji lub dezaktywacji potrzebny jest zaledwie krótki impuls elektryczny, a detal trzyma się pewnie nawet w sytuacji zatrzymania awaryjnego. Dzięki możliwościom adaptacji do wszystkich konwencjonalnych robotów można wykorzystać pełen potencjał tych chwytaków w każdym zastosowaniu.
is calculated for force-fit clamping with a coefficient of static friction of 0.1 and a safety factor of 2 against workpiece slippage at acceleration due to gravity g. In the case of form-fit gripping, significatnly higher permissible workpiece weights are possible.
Example: - For the catalog-specified workpiece weight of 5 kg Gripping force of the gripper 1,000 N Coefficient of friction μ 0.1; safety factor 2; g 9.81