arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
CELSIO HSK-F 63 Ø12x90 Ilustracja analogiczna

CELSIO HSK-F 63 Ø12x90

Termokurczliwy uchwyt narzędziowy

Identyfikator 26000774

CELSIO HSK-F 63 Ø12x90, Oprawki narzędziowe
  • Termokurczliwy uchwyt narzędziowy
  • Seria: CELSIO
  • Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-F 63
  • Średnica mocowania: 12 mm
  • Przewidywana długość: 90 mm
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,003 mm mierzona w otworze mocującym (zgodnie z normą DIN 69882-8)
  • Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
  • Min. moment obrotowy: 150 Nm
Technologie Met hitte krimpende gereedschapshouder
Reeksen CELSIO
Scheidingvlak met de gereedschaphouder HSK-F 63
Standaard voor gereedschapshouder DIN 69893-6
Klemdiameter D1 12 mm
D2 [mm] 32.0
D6 [mm] 24.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 90 mm / 3.5"
L2 [mm] 48.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 64.0
G M10x1
Min. draaimoment [Nm] 150.0
Gewicht [kg] 0.8
Koelvloeistofbestendig ja
Standaardlengte ja

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdrager optioneel

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte (bijvoorbeeld Ø 3, Ø 4 en Ø 5)

Balanceerschroef
Met schroefdraad voor balanceerschroeven (behalve Ø 3, Ø 4 en Ø 5)

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar