arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TRIBOS-M ER 16 Ø1x25.5 Podobné zobrazení

TRIBOS-M ER 16 Ø1x25.5

Polygonální upínače nástrojů

ID 1356626

TRIBOS-M ER 16 Ø1x25.5, Upínače nástrojů
  • Polygonální upínače nástrojů
  • Řada: TRIBOS-Mini
  • Rozhraní upínače nástrojů: ER 16
  • Uchopovací průměr: 1 mm
  • Projekční délka: 31.8 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,01 mm při 2,5 x D
  • Min. točivý moment: 0.5 Nm
Technologie Polygonale gereedschapshouders
Reeksen TRIBOS-Mini
Scheidingvlak met de gereedschaphouder ER 16
Standaard voor gereedschapshouder ISO 15488-A
Klemdiameter D1 1 mm
ER-klemformaat ER 16
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 10.0
L [mm] 53.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 31,8 mm / 1.3"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 25.5
G M8x1
Min. draaimoment [Nm] 0.5
Gewicht [kg] 0.3
Compatibel met alle conventionele ER-klemmoeren
Deze productvarianten zijn geschikt voor zowel frees- als draaicentra

Variant
Draaisymmetrisch ontwerp

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,01 mm op 2,5 x D

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Diepteaanslag verkrijgbaar als accessoire

Kegeluitvoering
ER-kegel conform vorm A DIN-6388
Extra ER-kegeluitvoering op aanvraag beschikbaar

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar