„Droga do automatyzacji jest nadal wyzwaniem dla wielu firm. Dlatego szczególnie małe i średnie firmy nie wykorzystują jeszcze w pełni swojego potencjału i właśnie od tego zaczynamy” – podkreśla Kristina I. Schunk, dyrektor generalna firmy SCHUNK. „Dzięki innowacyjnym, bardzo elastycznym i łatwym w użyciu modułom do automatyzacji i cyfryzacji, takim jak zestaw do chwytania 2D, można uzupełnić braki wykwalifikowanych pracowników w sposób niezawodny procesowo, ale zarazem zwiększyć produktywność. Jednocześnie moduły te tworzą zdrowe i atrakcyjne środowisko pracy, w którym ludzie i maszyny żyją w symbiozie”.
Dzięki zestawowi do chwytania 2D firmy mogą niewielkim wysiłkiem wdrożyć inteligentne procesy typu „podnieś i połóż” (Pick & Place) dla losowo ułożonych detali. Zestaw składa się z kamery z obiektywem, komputera przemysłowego, oprogramowania AI oraz chwytaka do konkretnego zastosowania. Wszystkie komponenty są ze sobą doskonale zestrojone i można je łączyć z dowolnym robotem i układem sterowania wyższego poziomu. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika oprogramowanie AI można zaprogramować w kilku prostych krokach, nie posiadając wiedzy z zakresu programowania czy przetwarzania obrazu. Po zaprogramowaniu sztuczna inteligencja uczy się sama i rozpoznaje elementy na podstawie charakterystycznych cech, takich jak kształt, rozmiar i kolor. Sztuczna inteligencja kompensuje różnice spowodowane zmianami światła, koloru lub warunków w tle. Wyjątkowość tego rozwiązania polega na tym, że system automatycznie oblicza punkty chwytania używanego chwytaka wraz z wykrywaniem obiektu i przesyła parametry takie jak kąt obrotu i szerokość otwarcia do układu sterowania robota. Dzięki temu można w sposób prosty i niezawodny zautomatyzować monotonne, powtarzalne zadania sortowania lub przenoszenia.
„Chcemy przeciwdziałać skutkom niedoboru wykwalifikowanych pracowników oraz zwiększać potencjał produktywności i wydajność wykorzystania zasobów. W czasach, gdy na znaczeniu zyskuje zdrowe i zrównoważone środowisko produkcyjne, nasz zestaw do chwytania 2D to rozwiązanie, które nie tylko zwiększa wydajność, ale także poprawia warunki pracy” – wyjaśnia Gessmann. Rozwiązania do automatyzacji, takie jak zestaw do chwytania 2D, odgrywają tutaj kluczową rolę. „Zdobycie nagrody HERMES AWARD zachęca i motywuje nas do dalszej pracy nad rozwiązaniami, dzięki którym firmy mogą łatwo i skutecznie wykorzystać potencjał automatyzacji”.
HERMES AWARD to międzynarodowa nagroda technologiczna przyznawana podczas Targów Hanowerskich. Nagroda jest przyznawana corocznie w ramach Targów jako wyróżnienie dla wybitnych produktów i innowacyjnych rozwiązań o szczególnie wysokim stopniu innowacyjności technologicznej.