W zautomatyzowanej produkcji elastyczność jest kluczowa. Rosnąca różnorodność etapów procesów wymaga sprawnej interakcji między narzędziami i systemami. Dzięki systemowi wymiany roboty mogą wykonywać różne zadania związane z obsługą lub obróbką w sposób elastyczny i bez dodatkowej konfiguracji. Przestoje można ograniczyć do minimum. Nowa zmieniarka narzędzi SCHUNK CPS to elastyczne i uniwersalne rozwiązanie do automatycznej wymiany efektorów końcowych w robocie.
Nieobrobione detale są magnetycznie zdejmowane z tacy, a następnie ładowane i rozładowywane w jednym kroku przy użyciu podwójnego chwytaka pneumatycznego. Dzięki systemowi wymiany robot może wykonywać ten proces całkowicie automatycznie. W przypadku nowej zmieniarki narzędzi CPS firma SCHUNK świadomie położyła nacisk na wszechstronność. Sterowany pneumatycznie system umożliwia szybką i niezawodną wymianę chwytaków i innych narzędzi o masie obsługowej do 1000 kg, umieszczanych z przodu robota. Seria CPS obejmuje 18 rozmiarów, dzięki czemu użytkownicy mogą znaleźć odpowiednią zmieniarkę do każdego robota.
System CPS składa się z głównego uchwytu wymiany (CPS-K) oraz adaptera wymiany (CPS-A), połączonych ze sobą niezawodnie i pewnie za pomocą sprężonego powietrza. Zintegrowana sprężyna minimalizuje powstawanie szczelin w przypadku nieoczekiwanego spadku ciśnienia powietrza i jednocześnie zapewnia samoczynne zablokowanie. Opcjonalne czujniki zwiększają przejrzystość monitorowania procesu, wykrywając zarówno stan blokady, jak i obecność narzędzia.
Szeroka gama modułów sygnałowych, pneumatycznych, hydraulicznych i komunikacyjnych dodatkowo rozszerza funkcjonalność i możliwości zastosowania CPS.
Zmieniarkę narzędzi można stosować z robotem lub stacjonarnie, np. przy tworzeniu konstrukcji mocujących. Ponieważ jest ona w pełni kompatybilna z istniejącymi zmieniarkami SCHUNK, użytkownicy nie muszą ich ponownie programować przy wymianie. Uchwyt wymiany można bardzo łatwo zamontować na robocie za pomocą kołnierzy ISO lub standardowych płyt adaptera. Zastosowanie hartowanej stali we wszystkich elementach funkcjonalnych sprawia, że CPS jest wyjątkowo wytrzymały i trwały, nawet w trudnych warunkach roboczych.
Dzięki nowej ofercie Robot PLUS firma SCHUNK oferuje możliwości wszechstronnego projektowania celem elastycznej automatyzacji robotów. Oprócz zmieniarek narzędzi, takich jak CPS i CPB, kompleksowa oferta obejmuje również nowe konstrukcje: moduły kompensacyjne oraz czujniki siły i momentu obrotowego. Dzięki dziesięcioleciom doświadczeń w projektowaniu precyzyjnie zaprojektowanych i przemyślanych modułów do automatyzacji, SCHUNK to synonim wyjątkowo wysokiej wydajności, elastyczności i efektywnego wykorzystania zasobów.