arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KSC 125-235-S

KSC 125-235-S

Etau de serrage de base

ID 1395040

Étaux à serrage concentrique standard

Information sur l'arrêt de la production :
  • Date de fin des ventes: 2023-06-30
  • Remplacé par: 1514248
Caractéristiques des produits :
  • Sans mors
  • Version flottante
  • Compatible VERO-S
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 125 x 235 x 50 mm
  • Compliance: ± 5 mm
  • Force de serrage max.: 35 kN
  • Couple de rotation max.: 100 Nm
  • Poids: 9 kg
Width of the clamping vise [mm] 125.0
Max. clamping force [kN] 35.0
Max. torque [Nm] 100.0
Length compensation [mm] ± 5
Weight [kg] 9.0

Scope of delivery
Clamping vise incl. operating manual; without system jaws, without torque wrench