arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SWG 25 Podobné zobrazení

SWG 25

Úhlové chapadlo

ID 305106

Úhlové chapadlo SWG, Velikost: 25, pneumatický, s udržováním uchopovací síly: AS

  • Úhel otevření: 15 °
  • Zavírací moment: 0.28 Nm
  • Max. okolní teplota: 90 °C
Uzavírací síla (u prstů o délce 0 mm) [N] 54.0
Úhel otevření na čelist [°] 15.0
Úhel rozpětí na čelist až [°] 7.0
Zavírací moment [Nm] 0.28
Zavírací moment u pružiny [Nm] 0.08
Vlastní hmotnost [kg] 0.035
Doporučená hmotnost obrobku [kg] 0.09
Objem válce na dvojitý zdvih [cm³] 0.4
Min. provozní tlak [bar] 4.0
Max. provozní tlak [bar] 6.5
Jmenovitý provozní tlak [bar] 6.0
Doba zavření [s] 0.015
Doba otevření [s] 0.02
Max. přípustná délka prstu [mm] 22.0
Max. přípustná hmotnost jednoho prstu [kg] 0.028
Třída ochrany IP 30
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 90.0
Opakovatelná přesnost [mm] 0.05
Délka X [mm] 28.0
Šířka Y [mm] 12.0
Výška Z [mm] 42.0
Max. moment Mx [Nm] 0.21
Max. moment Mz [Nm] 0.21
Max. axiální síla Fz max. [N] 18.0

Notas gerais sobre a série

Momento de fechamento
é a soma aritmética do momento individual aplicado a cada castanha.

Comprimento do dedo
é medido a partir da superfície de referência como a distância P na direção do eixo principal.

Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final para 100 cursos consecutivos.

Peso da peça
é calculado para preensão forçada com um coeficiente de atrito estático de 0,1 e um fator de segurança de 2 contra o deslizamento da peça na aceleração devido à gravidade g. Para fixação de forma ou captura, existem pesos de peça permitidos significativamente mais altos.

Horários de fechamento e abertura
são tempos de movimento apenas das castanhas base, sem dedos de garra específicos da aplicação. Os tempos de comutação da válvula, os tempos de enchimento da mangueira ou os tempos de reação do PLC não estão incluídos e devem ser considerados quando os tempos de ciclo são calculados.

Princípio de funcionamento
cinemática guiada de dupla ação

Material da carcaça
Liga de alumínio, anodizado

Material da castanha base
Liga de alumínio, anodizado

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantia
24 meses

Características de vida útil
mediante consulta

Escopo de fornecimento
Garra na variante encomendada, kit de acessórios (buchas de centralização/conteúdo detalhado, consulte o manual de operação) e informações de segurança. Instruções específicas do produto podem ser baixadas em schunk.com/downloads-manuals.

Manutenção da força de preensão
sempre integrado por meio de molas, e também possível através da válvula de manutenção de pressão SDV-P