J02R-2M
Kontraktony
Identyfikator 1353064
Kontrakton J02R J02R, Rozmiar: J02R, Czujnik zwarty
- Liczba punktów przełączania: 1
- Liczba kabli: 2
- Długość przewodu: 200 cm
- Kable czujników KA: otwarte sploty
- Napięcie znamionowe: 24 V
- Długość: 20 mm
- Maks. prąd: 50 mA
Szczegóły techniczne
| Zasada pomiaru | trzcina |
|---|---|
| Funkcja przełączania | Czujnik zwarty |
| Liczba punktów przełączania | 1 |
| Maks. częstotliwość przełączania [Hz] | 3000.0 |
| Min. temperatura otoczenia [°C] | -25.0 |
| Maks. temperatura otoczenia [°C] | 70.0 |
| Wyświetlacz LED w czujniku | tak |
| Typ napięcia | prąd stały |
| Napięcie znamionowe | 24.0 |
| Min. napięcie robocze | 10.0 |
| Maks. napięcie robocze | 28.0 |
| Spadek napięcia [V] | 0.8 |
| Maks. prąd przełączania | 50.0 |
| Ochrona przeciwzwarciowa | tak |
| Ochrona przed odwróceniem biegunowości | tak |
| Materiał obudowy | PA |
| Złącze kablowe/końcówka kabla | otwarte sploty |
| Długość przewodu L [cm] | 200.0 |
| Średnica przewodu D [mm] | 2.6 |
| Konstrukcja kabla (przekrój przewodu/liczba przewodów) | 2x 0,13 mm2 |
| Materiał osłony kabla | PCV |
| Min. promień zgięcia (statyczny) [mm] | 26.0 |
| Masa [kg] | 0.022 |
| Klasa ochrony IP (czujnik, podłączony) | 67 |
| Stopień ochrony | III |
Kabel przyłączeniowy czujnika może być poprowadzony wyłącznie statycznie. Obciążenia dynamiczne są niedopuszczalne.