KBU-M12L-G
Złącza/gniazda i regulowane obudowy
Identyfikator 1502044
Złącze wtykowe, Rozmiar złącza wtykowego: M12
- Złącze: M12 z kodowaniem L
- Liczba kabli: 4
- Maks. prąd: 0.5 A
Szczegóły techniczne
Gwint od strony czujnika | M12 z kodowaniem L |
---|---|
Złącze kątowe od strony czujnika [°] | 0 |
Po stronie złącza szafy sterowej | otwarte sploty |
Złącze kątowe od strony szafy sterowniczej [°] | 0 |
Liczba kabli | 4 |
Przekrój przewodu [mm²] | 2.5 |
Prąd maks. na kabel [A] | 0.5 |
Maks. prąd [A] | 0.5 |