SWO-REP10-A
電気フィードスルーモジュール
ID 9965724
電気フィードスルーモジュール SWO-E, サイズ: REP10, ツールチェンジアダプター, アダプター側
- 電気フィードスルーの数: 6
- 電気フィードスルーの数: 3
Szczegóły techniczne
| 適した用途 | ツールチェンジアダプター |
|---|---|
| ネジ接続の図 | J |
| 伝送のタイプ | サーボ |
| 重量 [kg] | 0.18 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 60.0 |
| 保護等級 IP | IP65 (接続時のみ) |
| ピン接点数 | 6.0 |
| 定格電流 [A] | 5.0 |
| 交流電流 [V AC] | 150.0 |
| 電気接続 | M23 ソケット, 9-ピン |
| 電気接続アウトレット | 径方向 |
| ピン接点数 | 3.0 |
| 定格電流 [A] | 15.0 |
| 交流電流 [V AC] | 150.0 |
| 特殊な特性 | コネクタハウジング部の遮蔽はピンブロック、電気回路(信号と動力)はガルバニック絶縁で行われます。 |
モデルシリーズに関する一般注意事項
厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
ハンドリング重量
フランジにかかる負荷合計値です。設計に際しては力とトルクの許容限界を考慮する必要があります。ハンドリング重量の推奨値を超えると寿命が短くなることに注意してください。