ELB 70-H075-D-B-N-2-H1G
ID 1488350
Eje lineal compacto ELB, Tamaño: 70, eléctrico, Accionamiento directo lineal, Guía de rodamientos transversales, Corredera accionada, Modelo con DRIVE-CLiQ, Versión de grasa H1 H1G, con barra de bloqueo
- Carrera máx.: 75 mm
- Carrera máx.: 75 mm
- Fuerza de accionamiento máx.: 150 N
Información técnica
| Concepto de accionamiento | Accionamiento directo lineal |
|---|---|
| Carrera [mm] | 75.0 |
| Fuerza de accionamiento máx. [N] | 150.0 |
| Fuerza nominal [N] | 40.0 |
| Carga útil máx. (horizontal) [kg] | 6.0 |
| Precisión de repetición [mm] | ± 0.01 |
| Velocidad máx. [m/s] | 4.0 |
| Aceleración máx. [m/s²] | 100.0 |
| Corriente máx. [A] | 10.0 |
| Corriente de parada máx. [A] | 2.6 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 10.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 40.0 |
| Peso [kg] | 2.46 |
| Holgura N (para carga de momentos) [mm] | 34.1 |
| Interfaz del sistema de medición de carrera | DRIVE-CLiQ |
| Accionamiento freno de retención | neumática |
| Freno de fuerza de retención estática [N] | 350.0 |
| Juego axial, freno [mm] | 0.3 |
| Momento Mx máx. [Nm] | 79.0 |
| Momento My máx. [Nm] | 54.0 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 27.0 |
| Fuerza Fy máx. [N] | 1210.0 |
| Fuerza Fz máx. [N] | 1210.0 |
| Fuerza Fz máx. [N] | 1210.0 |
| Modelo con DRIVE-CLiQ | sí |
| Versión de grasa H1 | sí |
| Versión con freno de retención | sí |
Dimensionen und max. Belastungen
Verfahrzeiten Hub 50/75 mm*
Verfahrzeiten Hub 125 mm*
Dimensionen und max. Belastungen
Die angegebenen Momente und Kräfte sind Maximalwerte bei statischer Belastung, um die maximale Lebensdauer des Produktes zu erreichen. Von der Anwendung abhängig sind höhere Belastungen möglich, bitte sprechen Sie uns hierfür an!
Verfahrzeiten Hub 50/75 mm*
- Eje X:
- Hub
- Eje Y:
- Verfahrzeit
*Die Diagramme sind gültig bei horizontalem Einbau und bei ausreichender Pausenzeit. Eine Kontrollrechnung der ausgesuchten Einheit ist zwingend notwendig, da es sonst zu Überlastungen kommen kann. Bei Auslegung weiterer Einsatzfälle unterstützen wir Sie gerne.
Verfahrzeiten Hub 125 mm*
- Eje X:
- Hub
- Eje Y:
- Verfahrzeit
*Die Diagramme sind gültig bei horizontalem Einbau und bei ausreichender Pausenzeit. Eine Kontrollrechnung der ausgesuchten Einheit ist zwingend notwendig, da es sonst zu Überlastungen kommen kann. Bei Auslegung weiterer Einsatzfälle unterstützen wir Sie gerne.
产品系列的常规说明
重复精度
定义为恒定状态下 100 个连续定位循环后目标位置的分布。
环境条件
模块主要在清洁的环境条件下使用。请注意:如果模块用于恶劣环境条件下,则可能会缩短其使用寿命,而 SCHUNK 不承担此类责任。详细信息,请咨询我们。
设计或控制算法
有必要验证选定装置的尺寸,否则将导致超载。如需帮助,请联系我们。
有效载荷
为连接到悬臂的悬重总重。请考虑:如果超过最大有效荷载,使用寿命将缩短。雄克不承担此保修责任。
导轨
交叉滚子导轨
传动装置
线性直接驱动,基于 3 相电子换向和永磁激励的交流同步线性电机
行程测量系统
非接触式磁测量系统,有增量式和绝对值式变型;带 HIPERFACE®、1Vss 和 DRIVE-CLiQ 接口。
个人信息
铝型材,带无间隙的预加载连接滚子导轨
滑块
铝制滑块、主要部件和测量系统读数头直接集成
标配范围
安全信息(可线上获取对应产品说明书)
传动控制器
可提供博世(IndraDrive、IndraDrive CS)和西门子(Sinamics S120)驱动器参数设置方面的咨询。为其他驱动控制器提供电机数据表。应要求提供调试支持。
保修期
24 个月
使用寿命特性
根据要求