CC Set ER 11
Zestaw tulei ER
Identyfikator 280220
CC Set ER 11, Zestaw tulei ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Liczba tulei ER: 13
- Do średnic mocowania: Ø1 - 7
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,005 mm
Szczegóły techniczne
| For | ER 11 |
|---|---|
| For clamping diameter | Ø1 - 7 |
| D1 min. [mm] | 1.0 |
| D1 max. [mm] | 7.0 |
| Weight [kg] | 0.263 |
| Number of ER collets | 13.0 |
ER collet standard DIN ISO 15488-B