TENDO Silver CAT 50 Ø12x81
油圧拡張ツールホルダー
ID 1503305
TENDO Silver CAT 50 Ø12x81, ツールホルダー
- 油圧拡張ツールホルダー
- シリーズ: TENDO Silver
- ツールバーインターフェース: CAT 50
- クランプ径: 12 mm
- 突出長さ: 81 mm
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 90 Nm
技術的詳細
| テクノロジー | 油圧拡張ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TENDO Silver |
| ツールバーインターフェース | CAT 50 |
| ツールホルダーの標準 | ASME B5.50 |
| クランプ径 D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 32.0 |
| D3 [mm] | 49.0 |
| D6 [mm] | 27.3 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 81 mm / 3.2" |
| L2 [mm] | 46.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 40.0 |
| L5 [mm] | 61.95 |
| G | M10x1 |
| 最小トルク [Nm] | 90.0 |
| 重量 [kg] | 3.1 |
| 冷却剤対応 | あり |
| 標準長さ | あり |
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
標準で利用可能なデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ASME B5.50 に準拠したクーラント供給
金型 AF 取付け用穴は、輸送の安全策として止めネジでシールドされています。
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
納品内容
作動キーは含まれません
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。