arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GZB-S Ø25 Ø16 KD Similar a la imagen

GZB-S Ø25 Ø16 KD

Casquillos intermedios, resistentes a la refrigeración

ID 207870

GZB-S Ø25 Ø16 KD, Casquillos intermedios, resistentes a la refrigeración
  • Resistente a la refrigeración
  • Diámetro de sujeción: 16 mm
  • Diámetro exterior: 25 mm
  • Longitud: 54.5 mm
Técnica Casquillos intermedios, resistentes a la refrigeración
Serie GZB-S KD
Interfaz del portaherramientas GZB-S Ø 25 KD
Diámetro de sujeción D1 16 mm
Diámetro exterior D2 25 mm
D3 [mm] 29.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 54,5 mm / 2.1"
Longitud de proyección L1 [mm] 54.5
L10 [mm] 2.0
Peso [kg] 0.1
Resistente a la refrigeración
Longitud estándar

Modelo
Resistente a la refrigeración

Concentricidad
≤ 0.003 mm

Refrigeración
Para refrigeración interna
A prueba de refrigerante hasta un máx. de 80 bar
Anillo cerrado

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta