GBS-W 80-28-10-5
Szczęka stopniowa
Identyfikator 1395509
Szczęki górne, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka stopniowa, powlekana 5 mm
- Złącze 1: W-80-1
- Wymiary: 80 x 28 x 10 mm
- Krok zaciskania: 5 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 0.2 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 80 |
---|---|
Głębokość [mm] | 10 |
Wysokość [mm] | 28 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.2 |
Zakres dostawy
Szczęka górna, śruby mocujące