HM 10
Wkładki mocujące
Identyfikator 184100
HM 10, Wkładki mocujące
- Wysokość H: 10 mm
- Średnica D: 10 mm
- Gwint G: M5
- Materiał: Wkładka węglikowa z korpusem stalowym
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 10 elementów
Szczegóły techniczne
| Hoogte H [mm] | 10.0 |
|---|---|
| Hoogte H1 [mm] | 5.0 |
| Diameter D [mm] | 10.0 |
| Diameter D1 [mm] | 8.0 |
| Draad G | M5 |
| Max. belastingskracht [kN] | 8.0 |
| Materiaal | Carbide insert met stalen behuizing |
| Leveringseenheid | 1 set = 10 stuks |
De maximale belastingskrachtwaarden zijn geldig als alle vingers grijpen.