arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
KEH P02 460V/60Hz Ilustracja analogiczna

KEH P02 460V/60Hz

Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego

Identyfikator 422354

Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego

Cechy produktu:
  • Jednostka sterująca 460 V/60 Hz
  • Wersja dwukanałowa
  • Z 8-stopniową regulacją siły trzymającej
  • Nadaje się do: Uchwyty magnetyczne MSC
Dane techniczne:
  • Liczba kanałów: 2
  • Napięcie: 460 V
  • Częstotliwość: 60 Hz
电源电压 [V] 460.0
频率 [Hz] 60.0
通道数量 2.0

标配范围
控制单元、手持式遥控器、操作手册