GBVS-K 90-41-25
Cunha de fixação
Identyfikator 490721
Insertos de fixação, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Cunha de fixação
- Interface 1: W-SEI
- Dimensões: 90 x 41 x 25 mm
- Peso: 0.17 kg
Szczegóły techniczne
| Largura [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 41.0 |
| Altura [mm] | 25.0 |
| Pacote | unidade |
| Peso [kg] | 0.17 |