FF-T2 Z520-A15-1
Standardowa płyta adaptera
Identyfikator 801004
Standardowa płyta adaptera
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Płyta adaptera redukcyjnego
- Do uruchamianych hydraulicznie zasilanych uchwytów tokarskich
- Strona uchwytu: Z520
- Strona obrabiarki: ISO 702-1 Nr. 15
- Koło podziałowe uchwytu: 463.6 mm
- Koło podziałowe wrzeciona: 330.2 mm
- Wysokość: 40 mm
- Otwór przelotowy: 281.5 mm
- Masa: 46 kg
Szczegóły techniczne
| チャック側面 | Z520 |
|---|---|
| マシン側面 | ISO 702-1 Nr. 15 |
| チャック・ピッチサークル [mm] | 463.6 |
| スピンドル・ピッチサークル [mm] | 330.2 |
| 高さ [mm] | 40.0 |
| 貫通穴 [mm] | 281.5 |
| 重量 [kg] | 46.0 |
納品内容
取付板、取付ねじ