arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
FFV Z235-A11 Similar a la imagen

FFV Z235-A11

Placa adaptadora estándar

Identyfikator 836032

Placa adaptadora estándar

Propiedades del producto:
  • Brida reductora
  • Para chucks para tornos accionados neumáticamente
  • Lado del chuck: Z235
  • Lado de la máquina: ISO 702-1 Nr. 11
Datos técnicos:
  • Círculo de paso de mandril: 290.5 mm
  • Círculo de paso del husillo: 235 mm
  • Altura: 34 mm
  • Paso de barra: 192.9 mm
  • Peso: 9.5 kg
Lado del chuck Z235
Lado de la máquina ISO 702-1 Nr. 11
Círculo de paso de mandril [mm] 290.5
Círculo de paso del husillo [mm] 235.0
Altura [mm] 34.0
Paso de barra [mm] 192.9
Peso [kg] 9.5

Material suministrado
Placa adaptadora, tornillos de fijación