S5A-G5 64
5축 그립 죠
Identyfikator 1471189
시스템 죠, 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 5축 그립 죠
- 그립 스텝 및 그라운드 클램핑 페이스 포함
- 죠 인터페이스: 1.5 mm x 60°
- 적합한 대상: TANDEM 2-죠 클램프 크기 64
- 치수: 34 x 25,5 x 40 mm
- 그립 스텝: 5 mm
- 중량: 0.1 kg
- Glatte Stufe: 7 - 31.4 mm
- Grip-Stufe: 12 - 36.4 mm
- Spannbereich Backenstellung 2:
- Glatte-Stufe: 20 - 41.4 mm
- Grip-Stufe: 25 - 46.4 mm
Szczegóły techniczne
| 폭 [mm] | 34.0 |
|---|---|
| 높이 [mm] | 40.0 |
| 적합한 대상 | 64 |
| 중량 [kg] | 0.1 |
제공 범위
5축 죠 설치 나사 없음