arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
SGP-1 192-130-22

SGP-1 192-130-22

Swivel plates

Identyfikator 430802

System jaws, standard

Product features:
  • Pendulum plate, movable
  • Interface 1: W-38
  • Suitable for: KSG 125
Technical data:
  • Dimensions: 192 x 130 x 22 mm
  • Weight: 3.9 kg
宽度 [mm] 192.0
深度 [mm] 130.0
高度 [mm] 22.0
重量 [kg] 3.9

标配范围
系统爪、紧固螺钉;没有 6 倍可反装夹爪