SGV-E 40-64-34.9
Verstellbacken
ID 1327116
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verstellbacke glatt
- Schnittstelle 1: W-40
- Schnittstelle 2: W-SEI
- Passend zu: KSM2 90
- Abmessungen: 40 x 64 x 34,9 mm
- Gewicht: 0.9 kg
Specifiche tecniche
| Ancho [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Profundidad [mm] | 64.0 |
| Altura [mm] | 34.9 |
| Grupo | Unidad |
| Peso [kg] | 0.9 |
Material suministrado
Sistema de mordazas; sin elementos de sujeción