arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
KSH3 160-Z-PM-BWA

KSH3 160-Z-PM-BWA

Hydraulic 2-jaw clamping force blocks

Identyfikator 1529603

Hydraulic clamping force block standard

Product features:
  • 2-jaw clamping force block
  • Centric clamping
  • Standard stroke
  • Jig-produced positioning bores
  • Pneumatic end position monitoring
  • Pneumatic contact monitoring
  • Base jaws: Jaw quick-change
Technical data:
  • Dimensions: 160 x 160 x 113 mm
  • Clamping force at max. operating pressure: 45 kN
  • Stroke per jaw: 3 mm
  • Max. jaw height: 41 mm
  • Repeat accuracy: 0.01 mm
  • Operating pressure: 10 - 60 bar
  • Oil consumption per double stroke: 100 cm³
  • Closing/opening time: 1.5 s
  • Weight: 15 kg
Hub pro Backe [mm] 3.0
Spannkraft bei max. Betriebsdruck [kN] 45.0
Min. Betriebsdruck [bar] 10.0
Max. Betriebsdruck [bar] 60.0
Wiederholgenauigkeit Spanner [mm] 0.01
Max. Backenhöhe [mm] 41.0
Abstand H [mm] 19.5
Übersetzungsvolumen pro Doppelhub [cm³] 100.0
Schließ-/Öffnungszeit [s] 1.5
Gewicht [kg] 15.0

Lieferumfang
Kraftspannblock, Befestigungsschrauben, Abdeckstopfen, Spannhülsen, Passschrauben, Betriebsanleitung