KSP3-F 250-AS-PM
Morse automatiche pneumatiche a 2 ganasce
Identyfikator 1433824
Blocco della forza di serraggio pneumatica nella versione standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Morsa automatica a 2 ganasce
- Con ganascia fissa
- Corsa standard
- Amplificazione della forza di serraggio/fissaggio esterno
- Controllo pneumatico della posizione finale
- Controllo pneumatico dell'impianto
- Ganasce base: Dentatura fine e incastro a croce
- Dimensioni: 250 x 250 x 98,2 mm
- Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio: 37 kN
- Forza di serraggio aggiuntiva dal gruppo molle: 10.5 - 20 kN
- Corsa per griffa: 10 mm
- Altezza max. ganasce: 150 mm
- Precisione di ripetibilità: 0.01 mm
- Pressione d'azionamento: 3 - 4 bar
- Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar: 9100 cm³
- Tempo di chiusura/apertura: 1.6 s
- Peso: 32 kg
Szczegóły techniczne
| Curso por castanha [mm] | 10.0 |
|---|---|
| Força de fixação na pressão de operação máx. [kN] | 37.0 |
| Força de fixação adicional mínima resultante do conjunto da mola [kN] | 10.5 |
| Força de fixação adicional máxima resultante do conjunto da mola [kN] | 20.0 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 3.0 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 4.0 |
| Precisão de repetibilidade da morsa [mm] | 0.01 |
| Máx. altura da castanha [mm] | 150.0 |
| Distância H [mm] | 40.0 |
| Consumo de ar por curso duplo a 6 bar [cm³] | 9100.0 |
| Tempo de fechamento/abertura [s] | 1.6 |
| Peso [kg] | 32.0 |
Escopo de fornecimento
Morsa acionada, parafusos de fixação, tampas de cobertura, buchas de fixação, parafusos de ajuste, manual de operação
Força de fixação
A força de fixação é a soma aritmética das forças individuais que ocorrem nas castanhas na distância "H" na pressão máxima.
Tolerância de altura da morsa
±0.04 mm.
Morsas acionadas com a mesma altura estão disponíveis mediante consulta.
Precisão de repetição
Os resultados da posição final se espalham após 100 cursos consecutivos
Manutenção e reparo
Para a manutenção de morsas TANDEM, deve ser utilizada nossa graxa especial LP410 (ID 0184213)