Ośmiokątne kolumny mocujące
Ośmiokątne kolumny mocujące
Kolumny do montażu urządzeń mocujących z czterech-ośmiu stron.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Stabilna, drążona konstrukcja korpusu
Wysoka sztywność i doskonałe tłumienie drgań - Precyzyjnie frezowane powierzchnie styku
Dokładne umiejscowienie detali i imadeł mocujących - Prostokątny kształt do płytki bazowej: od 0,01 mm do 200 mm
Duża dokładność bazowa, niewymagane dodatkowe szlifowanie powierzchniowe kolumny - Powierzchnie mocowania puste lub z siatką otworów
Do przeróbek przez klienta lub bezpośredniej adaptacji urządzeń mocujących SCHUNK - Standaryzowane rozmiary palet
Nadają się do wszystkich typowych stołów obrabiarek 400 x 400 mm i 500 x 500 mm - W standardzie dwa zintegrowane złącza do pozycjonowania na stole maszyny
Szybka i łatwa adaptacja do obrabiarek zgodnie z DIN 55 201 i JIS 6337-1980
Opcje i informacje specjalne
- Kolumny bez urządzeń mocujących
Ośmiokątne kolumny mocujące SCHUNK umożliwiają montaż urządzeń mocujących od czterech do ośmiu stron. Ze względu na swój kształt zapewniają optymalną dostępność wrzeciona obrabiarki. Dzięki stabilnej konstrukcji z drążonym korpusem są bardzo sztywne i dobrze amortyzują drgania. Kolumny te są dostępne z surowymi powierzchniami montażowymi oraz z ograniczoną siatką otworów przygotowaną specjalnie pod urządzenia mocujące SCHUNK.