PAL ROTA-S plus 2.0 200-2
带夹持装置的夹持托盘
ID 471534
标准夹持装置高度扩展
产品特性:
产品特性:
- 单向 ROTA-S plus 2.0 200 手动车床卡盘的顶部
- 底部双向定位销 SPx 40
- 尺寸: 340 x 202 x 159,3 mm
- 单指行程: 7 mm
- 齿距: 4.8 mm
- 最大扭矩: 120 Nm
- 最大夹持力*: 100 kN
- 重量: 43 kg
Szczegóły techniczne
| 长度 [mm] | 340.0 |
|---|---|
| 宽度 [mm] | 243.8 |
| 最大夹持力* [kN] | 100.0 |
| 最大扭矩 [Nm] | 120.0 |
| 单指行程 [mm] | 7.0 |
| 重量 [kg] | 43.0 |
标配范围
夹持支架、带有十字槽的基爪、套筒扳手、定位销、分度销、吊环螺栓、操作手册;无顶爪