MSC-PM15 320 x 200
MAGNOS do zastosowań szlifierskich
Identyfikator 422178
Standardowa technologia mocowania magnetycznego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Trwały uchwyt magnetyczny
- Technologia: Biegun równoległy
- Typ magnesu: Neodymowe
- Wymiary: 320 x 200 x 60 mm
- Kierunek bieguna: Poprzeczny
- Podziałka pól: 1.5 mm + 0.8 mm
- Maks. siła mocowania: 80 N/cm²
- Min. grubość detalu: 1.5 mm
- Maks. temperatura robocza: 80 °C
- Masa: 31 kg
Szczegóły techniczne
| L [mm] | 320.0 |
|---|---|
| B [mm] | 200.0 |
| H [mm] | 60.0 |
| Max. Spannkraft [N/cm²] | 80.0 |
| Polteilung | 1.5 mm + 0.8 mm |
| Min. Werkstückdicke [mm] | 1.5 |
| Gewicht [kg] | 31.0 |
Lieferumfang
Magnetspannplatte, abnehmbarer Innensechskantschlüssel, Betriebsanleitung