arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
THL plus 100 Z-Z

THL plus 100 Z-Z

Podtrzymki z cylindrem tylnym

Identyfikator 825111

Standardowa podtrzymka

Cechy produktu:
  • Podtrzymka z automatycznym centrowaniem
  • Uruchamianie hydrauliczne
  • Centralny układ smarowania
  • Rolki cylindryczne
Dane techniczne:
  • Spannbereich mit Späneschutz: 7 - 66 mm
  • Spannbereich ohne Späneschutz: 4 - 66 mm
  • Maks. siła mocowania na rolkę: 1 kN
  • Ciśnienie aktywacji: 6 - 50 bar
  • Dokładność centrowania: < 0.02 mm
  • Powtarzalność: < 0.005 mm
  • Maks. prędkość obwodowa: 895 m/min
  • Masa: 6.5 kg
Typ smarowania Centralny układ smarowania
Rolki cylindryczny
Min. średnica mocowania [mm] 4.0
Maks. średnica mocowania [mm] 66.0
min. ciśnienie robocze [bar] 6.0
Maks. ciśnienie robocze [bar] 50.0
Maks. siła mocowania na rolkę [kN] 1.0
Dokładność centrowania [mm] < 0.02
Powtarzalność [mm] < 0.005
Maks. prędkość obwodowa [m/min] 895.0
Masa [kg] 6.5