ROTA-ML flex 2+2 1200 M2
Mandrin flexible 4 mors à compensation
Identyfikator 1446777
Ten produkt został wycofany i nie jest już dostępny.
Mandrins à serrage manuel standard
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2024-04-30
- Remplacé par: 1573347
- Mandrin à compensation pendulaire à 4 mors à poids réduit
- Compensation centrée des mors opposés
- Plateau de console: Rainure en étoile de 22,5°
- Interface des mors: Module 2
- Course par mors : 17.8 mm
- Course de compensation par mors: 10 mm
- Force de serrage max.: 180 kN
- Couple de rotation max.: 250 Nm
- Vitesse de rotation max.: 600 1/min
- Poids: 620 kg
- Lors de l'utilisation du serrage à deux mors, un couvercle de fermeture est nécessaire pour bloquer une paire de mors.
Szczegóły techniczne
| Denture | Module 2 |
|---|---|
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 600.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 180.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 250.0 |
| Course/mors [mm] | 17.8 |
| Compensation course/mors [mm] | 10.0 |
| Poids [kg] | 620.0 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB-M 400-500/4
- red
-
SWB-M 400/4
- yellow
-
SWBL-M 400/4
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, goupilles de centrage, écrous en T, clés à cliquet avec adaptateur, rondelle, vis de fixation, écrou pour rainures en T, couvercle de fermeture des alésages, manuel d'utilisation ; sans mors rapportés, sans butées fixes pour les pièces, sans couvercle de fermeture