OPUS-V 200
Siłownik bezprzelotowy
Identyfikator 823326
Wersja standardowa tulei zaciskowej
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Siłownik bezprzelotowy
- Przepust na media: 12.5 mm
- Skok tłoka: 50 mm
- Powierzchnia tłoka: 280 cm²
- Siła ciągnąca przy ciśnieniu 40 barów: 112 kN
- Prędkość wycieku oleju: 2 l/min
- Min. Betriebsdruck: 7 bar
- Maks. ciśnienie robocze: 70 bar
- Maks. prędkość obrotowa: 4000 1/min
- Masa: 45 kg
Szczegóły techniczne
| Maks. prędkość obrotowa [1/min] | 4000.0 |
|---|---|
| Powierzchnia tłoka [cm²] | 280.0 |
| Skok tłoka [mm] | 50.0 |
| Maks. ciśnienie [bar] | 70.0 |
| Siła ciągnąca przy ciśnieniu 40 barów [kN] | 112.0 |
| Prędkość wycieku oleju [l/min] | 2.0 |
| Moment bezwładności [kgm²] | 0.32 |
| Masa [kg] | 45.0 |