KEH plus 01 400V/50Hz
Moduł sterujący
Identyfikator 420650
Standardowa technologia mocowania magnetycznego
Cechy produktu:Dane techniczne:
Cechy produktu:Dane techniczne:
- Złącze: 1x 4-PIN
- Liczba kanałów: 1
- Złącze elektryczne: 400 V / 50 Hz
- Masa: 9.5 kg
Szczegóły techniczne
| L [mm] | 350.0 |
|---|---|
| B [mm] | 300.0 |
| H [mm] | 130.0 |
| Connection | 1x 4-PIN |
| Number of channels | 1.0 |
| Magnetic chuck control | Up to 1 |
| Mains voltage | 400 V / 50 Hz |
| Weight [kg] | 9.5 |
Scope of delivery
Control unit with magnetic foil on the rear, connection cable 32A with connection plug (5 meters), connection cable for PLC easy (5 meters), operating manual and CE declaration of conformity; without connection cable, without hand-held remote control and without PLC box and cable