SGS-F 125-68-40
Szczęki ze stali
Identyfikator 1559434
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka stalowa, stała
- Nadaje się do: KSC3-K 125, KSC-F 125
- Wymiary: 125 x 68 x 40 mm
- Masa: 2.6 kg
Szczegóły techniczne
| Szerokość [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Głębokość [mm] | 68.0 |
| Wysokość [mm] | 40.0 |
| Masa [kg] | 2.6 |